ZHDA255 August 2026 AMC0106M05 , AMC0106M25
INA241 采用高性能模拟放大器架构,针对速度和简单性进行了优化。INA241 的非隔离式设计使用一个公共接地基准,既用于内部电路也用于输出,简化了 PCB 布局并减少了元件数量。模拟输出接口可直接获取放大后的电流信号,无需复杂的数字滤波或处理。该器件的精简架构有助于实现高达 1MHz 的带宽规格,使 INA241 成为需要低延迟控制环路的应用的绝佳选择。模拟接口支持与现有模数转换器和控制系统直接集成。然而,在这些电机控制系统中,像电流检测放大器这类模拟器件通常会采用消隐期,即约 2µs 至 3µs 的死区时间,在此期间不会进行测量,以避开 PWM 开关期间产生的伪影和噪声尖峰。随着 PWM 开关频率提高,这些消隐期可能导致丢失读数和获得错误数据。为应对这一问题,INA241 采用开关电容器滤波器架构来衰减开关噪声。该滤波器会根据 PWM 频率(最高 125kHz)的变化,或当每个共模瞬变之间的间隔大于 3μs 时,动态调整采样率。
INA241 的另一个优势是 PWM 抑制特性以及高共模抑制比 (CMRR)。然而,在这些电机控制系统中,像电流检测放大器这类模拟器件会承受较大的共模 ΔV/Δt 瞬变。与 PWM 信号相关的大 ΔV/Δt 共模瞬变用于电机或螺线管驱动和开关电源等应用。电流检测放大器输出端可能发生的共模瞬变干扰会导致错误的测量,并在输出有效时施加限制。INA241x 设计有增强的 PWM 抑制特性,这是一项高共模抑制技术,可将器件输出保持 1µs,从而防止共模扰动传播到输出端。如果在接下来的 3μs 内发生另一次共模瞬变,则 INA241x 依赖高带宽和交流 CMRR 来减弱共模瞬态的影响。在高达 125kHz 的 PWM 频率下,或如果共模瞬态边沿间隔为 3μs 或更长时间,可实现增强型 PWM 抑制。因此,使用 INA241x 可使系统设计变得简单。与传统电流检测放大器相比,高交流 CMRR 与信号带宽相结合,使得 INA241x 可在共模转换期间尽可能地减小输出干扰和振铃。