ZHDA255 August   2026 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1系统简介
  5. 2直列式电流检测器件选项
    1. 2.1 共模电压与工作电压的关系
    2. 2.2 器件架构比较
      1. 2.2.1 INA241:具有固有 PWM 抑制能力的非隔离式模拟放大器
      2. 2.2.2 AMC0106:高 CMRR 功能型隔离式 Δ‑Σ 调制器
    3. 2.3 性能优势分析
      1. 2.3.1 准确性与精度
      2. 2.3.2 防噪性能
      3. 2.3.3 尺寸
      4. 2.3.4 设计注意事项
  6. 3总结
  7. 4参考资料

尺寸

 德州仪器 (TI) 以同样出色的尺寸提供极具竞争力的设计图 2-5 德州仪器 (TI) 以同样出色的尺寸提供极具竞争力的设计

AMC0106 和 INA241 均具有极具竞争力的总设计尺寸,分别为 32.5mm2 和 29mm2,使其非常适合空间受限的无人机、机器人或基于低压伺服驱动器的电机控制应用。