ZHDA255 August   2026 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1系统简介
  5. 2直列式电流检测器件选项
    1. 2.1 共模电压与工作电压的关系
    2. 2.2 器件架构比较
      1. 2.2.1 INA241:具有固有 PWM 抑制能力的非隔离式模拟放大器
      2. 2.2.2 AMC0106:高 CMRR 功能型隔离式 Δ‑Σ 调制器
    3. 2.3 性能优势分析
      1. 2.3.1 准确性与精度
      2. 2.3.2 防噪性能
      3. 2.3.3 尺寸
      4. 2.3.4 设计注意事项
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

本应用手册针对由 24V 至 100V 直流总线电压供电的三相电机控制逆变器,比较了两种基于分流器的同相电流检测设计:AMC0106M05 和 AMC0106M25 功能型隔离式 Δ‑Σ 调制器,以及具有增强型 PWM 抑制能力的 INA241A 非隔离式电流检测放大器。AMC0106M05 支持 ±50mV 线性输入范围,AMC0106M25 支持 ±250mV 线性输入范围;INA241A 则在 -5V 至 110V 的共模输入范围内运行。典型应用包括由低于 60V 的电源供电的电池驱动无人机、伺服驱动器以及协作或人形机器人。两款器件均在整个工业温度范围内实现了低于 1% 的测量精度,满足精密电机控制的要求。

文中围绕分辨率、防噪性能、传播延迟以及 MCU 接口需求等维度,分析了两类架构之间的主要取舍。AMC0106Mxx 双接地端架构被证实具有固有的 PWM 防噪性能,无需消隐期;通过 Sinc3 滤波器在 OSR32–128 下过采样可实现大于 12 位 ENOB,代价是需要一路专用高侧电源以及具备 Σ‑Δ 滤波器通道的 MCU。INA241A 则被证实可利用开关电容器 PWM 抑制滤波器,在 1MHz 带宽下实现 9 至 11 位 ENOB,传播延迟仅为 0.25µs,且只需外部 ADC 和电压基准。两种设计的总尺寸均很小,使其成为空间受限型电机控制设计的理想选择。