ZHDA255 August   2026 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1系统简介
  5. 2直列式电流检测器件选项
    1. 2.1 共模电压与工作电压的关系
    2. 2.2 器件架构比较
      1. 2.2.1 INA241:具有固有 PWM 抑制能力的非隔离式模拟放大器
      2. 2.2.2 AMC0106:高 CMRR 功能型隔离式 Δ‑Σ 调制器
    3. 2.3 性能优势分析
      1. 2.3.1 准确性与精度
      2. 2.3.2 防噪性能
      3. 2.3.3 尺寸
      4. 2.3.4 设计注意事项
  6. 3总结
  7. 4参考资料

系统简介

在通常工作于 24V 至 100V 直流总线电压的低压电机控制应用中,精密电流检测面临诸多独特的设计挑战,需要仔细考量哪种电流检测器件对系统最实用。本应用手册重点讨论基于分流器的同相电流检测设计。与通过低侧分流器间接检测电机电流相比,同相电流检测具有显著的系统优势。由于可连续测量电机相电流,同相检测通过过采样实现了更精确、噪声更低的电流检测,尤其是在 PWM 占空比较小的情况下。同相检测还允许 PID 电流控制器在每个 PWM 周期运行两次,以获得更高的电流环路带宽,从而实现更快的转矩响应。此外,同相检测能够实现快速的相间和相位对 GND 短路检测,使系统更加稳健。同相检测的另一个系统优势在于,低侧 Si‑FET 或 GaN‑FET 的源极直接连接到系统接地端。与基于低侧分流器的设计相比,没有额外的寄生阻抗,有助于减少 PWM 开关期间的开关节点振铃。

 三相电机电流检测架构:基于低侧分流器(左侧)和基于同相分流器(右侧)图 1-1 三相电机电流检测架构:基于低侧分流器(左侧)和基于同相分流器(右侧)

低侧分流器检测相对于系统 GND 的共模电压近乎为零,而同相电流检测器件则工作于由直流总线决定的 PWM 开关共模电压下。此外,同相电流检测器件需要具有高抗扰度(CMTI、PWM 抑制),以应对压摆率达 10V/ns 或更高的共模电压瞬变,以及高于直流总线的过冲和低于系统接地端的下冲,从而即使在 PWM 开关期间也能精确测量相电流,如图 1-2 所示(其中直流总线电压为 48V)。

 采用双 PWM 更新时,一个 PWM 周期内的同相分流器共模交流电压图 1-2 采用双 PWM 更新时,一个 PWM 周期内的同相分流器共模交流电压