ZHDA255 August 2026 AMC0106M05 , AMC0106M25
对于基于分流器的系统,可使用能够承受高共模电压和高共模电压瞬变的隔离式和非隔离式电流检测器件。
选择隔离式还是非隔离式电流检测架构,需要在精度、有效分辨率与信噪比、传播延迟、系统级防噪性能、与微控制器的模拟或数字接口等之间进行权衡。
我们来深入了解 TI 最新的电隔离式调制器 AMC0106M05 和 AMC0106M25,以及具有增强型 PWM 抑制能力的非隔离式 INA241A 双向超精密电流检测放大器。两款器件均能够满足精密电机控制应用所要求的优于 1% 的精度需求,例如电池供电的低压无人机,以及 24V 至 60V 的机器人和伺服驱动器。