ZHDA255 August 2026 AMC0106M05 , AMC0106M25
关于 AMC0106 的实现,设计人员需要牢记两点关键要求。首先,为了提供高防噪性能,该器件包含一个隔离栅,这意味着器件的“高”侧和“低”侧需要分别供电。克服这一障碍最常用的方法是使用高侧栅极驱动器电源。其次,为了实现最高 14 位的分辨率以及与 MCU 的直接连接,AMC0106 是一款调制器器件,需要一个内置 Σ‑Δ 滤波器通道的处理器。INA241 则简化了实现过程,仅需一个 ADC 将模拟输出转换为所需的数字输出。基准电压也有助于实现器件所能达到的最佳精度。