ZHDA181 June   2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2区分不同的安全标准
    1. 2.1 安全标准管理机构的层级关系
    2. 2.2 安全标准类型
      1. 2.2.1 系统和设备标准
      2. 2.2.2 元件标准
      3. 2.2.3 协调与支持标准
      4. 2.2.4 UL 1577 标准与 IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    3. 2.3 示例–太阳能和储能系统 (ESS) 的安全标准
  6. 3了解安全标准在系统应用中的作用
    1. 3.1 安全要求的目的
    2. 3.2 安全绝缘等级
      1. 3.2.1 功能性绝缘
      2. 3.2.2 基础型绝缘
      3. 3.2.3 辅助绝缘
      4. 3.2.4 双重绝缘
      5. 3.2.5 增强型绝缘
    3. 3.3 示例–1500V 串式逆变器的安全要求
  7. 4总结
  8. 5参考资料

系统和设备标准

系统和设备标准是规范终端设备系统运行安全性的控制性标准。本标准涵盖各种安全问题,例如绝缘、加压气体等。例如,IEC 62477-1 标准适用于电力电子转换器系统和设备、IEC 62109-1 标准适用于光伏电源系统中使用的电源转换器、IEC 61010-1 标准适用于医疗设备及 IEC 60950 标准适用于信息技术设备。系统和设备标准设定了特定条件下的性能水平(例如间隙和爬电距离)。以太阳能系统为例,IEC 62109-1 标准要求系统设计必须满足的最小间隙和爬电距离值(例如隔离器,PCB 和其他与高压相关的元件)。因此,系统和设备标准也会根据系统的安全要求来确定元件的规格。因此,对系统和设备标准的评估包括对相关元件标准的评估。