ZHDA181 June 2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842
增强型绝缘是针对危险带电器件的最高绝缘等级。增强型绝缘提供的防电击保护等级相当于双重绝缘。认证机构承认:增强型绝缘和双重绝缘可以在系统级实现相同的绝缘性能。但是,增强型绝缘必须是一个整体。这意味着,尽管增强型绝缘可以包含多个隔离层,但隔离必须通过单个隔离器实现,并且无法作为基础型绝缘和辅助绝缘单独进行测试。