ZHDA181 June 2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842
协调与支持标准旨在提供适用于其他标准的定义、术语、方法或要求。例如,IEC 60664-1 是绝缘协调标准。该标准详细列出了影响隔离性能的因素,例如工作电压、过电压类别 (OVC)、材料污染、相对漏电起痕指数 (CTI) 和海拔高度。根据这些因素,系统和设备标准可以制定不同条件下的间隙、爬电距离和其他隔离要求。
这三种安全标准类型之间的关系如图 2-2所示。
图 2-2 不同安全标准类型之间的关系