ZHDA181 June   2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2区分不同的安全标准
    1. 2.1 安全标准管理机构的层级关系
    2. 2.2 安全标准类型
      1. 2.2.1 系统和设备标准
      2. 2.2.2 元件标准
      3. 2.2.3 协调与支持标准
      4. 2.2.4 UL 1577 标准与 IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    3. 2.3 示例–太阳能和储能系统 (ESS) 的安全标准
  6. 3了解安全标准在系统应用中的作用
    1. 3.1 安全要求的目的
    2. 3.2 安全绝缘等级
      1. 3.2.1 功能性绝缘
      2. 3.2.2 基础型绝缘
      3. 3.2.3 辅助绝缘
      4. 3.2.4 双重绝缘
      5. 3.2.5 增强型绝缘
    3. 3.3 示例–1500V 串式逆变器的安全要求
  7. 4总结
  8. 5参考资料

安全标准管理机构的层级关系

图 2-1展示了安全标准管理机构的层级关系。

  • 第一级。
    • 国际电工委员会 (IEC) 是电力电子行业公认的标准化协会。该标准化机构针对不同应用领域制定并发布国际电气标准,作为通用安全要求。
  • 第二级。
    • 各国或各地区实施各自的标准和解释,并据此发布具体的区域性标准。这些区域性标准通常与第一级的 IEC 标准兼容。当然,这些监管机构也可以独立制定标准,无需参考 IEC 标准。
  • 第三级。
    • 负责完成相应测试并签发证书的区域认证机构或组织。

第二级监管机构的示例如下:

  • 美国和加拿大的美国/加拿大安全标准 (UL/CSA)
    • UL/CSA 是负责安全标准测试和认证的机构
  • 德国的 Verband der Electrotechnical (VDE)
    • Technischer Ünderachievement (TÜV) 和 VDE 是负责安全标准测试和认证的机构
  • 中华人民共和国认证认可监督管理委员会 (CNCA) 和中国国家标准 (GB)
    • 中国质量认证中心 (CQC) 负责安全标准的测试和认证

在某个国家或地区销售或使用的电力电子产品或系统必须符合该地区标准。

ISO6441 ISO7741 ISO7831 ISO1410 ISO1042 安全标准管理机构的层级关系图 2-1 安全标准管理机构的层级关系