ZHDA181 June   2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2区分不同的安全标准
    1. 2.1 安全标准管理机构的层级关系
    2. 2.2 安全标准类型
      1. 2.2.1 系统和设备标准
      2. 2.2.2 元件标准
      3. 2.2.3 协调与支持标准
      4. 2.2.4 UL 1577 标准与 IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    3. 2.3 示例–太阳能和储能系统 (ESS) 的安全标准
  6. 3了解安全标准在系统应用中的作用
    1. 3.1 安全要求的目的
    2. 3.2 安全绝缘等级
      1. 3.2.1 功能性绝缘
      2. 3.2.2 基础型绝缘
      3. 3.2.3 辅助绝缘
      4. 3.2.4 双重绝缘
      5. 3.2.5 增强型绝缘
    3. 3.3 示例–1500V 串式逆变器的安全要求
  7. 4总结
  8. 5参考资料

辅助绝缘

除了 用于故障保护的基础型绝缘,辅助绝缘也是一项独立的绝缘措施。因此,辅助绝缘不能单独存在。

注: 基础型绝缘和辅助绝缘是相互独立的;二者均旨在提供针对电击的基础保护。辅助绝缘有助于在电路出现问题和基础型绝缘发生故障时提供额外的保护。