ZHDA181 June 2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842
基于前文的讨论,工程师现在能够区分不同的标准监管和认证机构之间的关系、不同标准类型以及不同的安全标准,从而将标准与实际系统设计相匹配,并满足相关安全标准要求。例如,图 2-5展示了与太阳能系统和 ESS 匹配的相关标准。
图 2-5 示例–太阳能和 ESS 中的安全标准