ZHDA181 June 2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842
目前,在各种高压电力电子应用中,隔离是系统设计中一个极其重要的部分;其应用包括太阳能、储能系统、工业自动化、电机驱动、医疗设备、电源和混合动力电动汽车。对于设计人员而言,为安全保护选择正确的隔离器往往令人困惑。设计人员必须确定要考虑的最重要因素—间隙、爬电距离、隔离电压、工作电压、证书、电气工程 (EE) 标准—并根据产品安全要求选择适当的隔离器件。
为了清楚地说明此决策过程,本应用手册重点介绍以下内容:
本应用手册以太阳能逆变器的绝缘设计为例,并说明该经验如何应用于其他高压应用。