ZHDA181 June 2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842
元件标准旨在评估可用于各种应用的特定元器件,这些标准为多个 IEC 系统标准提供了支持。这些标准规定了如何评估隔离性能,例如测试方法、测试条件、样本数量等。例如,VDE 0884-5 标准(相当于 IEC 60747-5-5)适用于光耦合器隔离器,IEC 60747-17 标准(相当于 VDE 0884-17)适用于电容式和电感式隔离器,UL 1577 标准适用于所有隔离器。元件制造商将器件发送到认证机构,由认证机构根据标准方法和条件对器件进行测试。之后,元件制造商可在数据手册中列出测试结果所确定的规格参数。用户可以根据系统和设备标准,选择具有适当规格的隔离元件。