ZHDA151A May 2026 – May 2026 CC3501E , CC3551E
本文档讨论了三种不同分类的生产线:
图 1-1 展示了 IC OEM 生产线的总体概念。在这种情况下,生产线提供已经过测试和编程的完整产品。
图 1-2 展示了模块供应商生产线的总体概念。模块供应商提供的产品装有实现 CC35xxE 器件功能的基本物料清单 (BOM),包括 RF 元件和闪存。通过测试闪存连接以及 I/O 开路和短路(如果相关)来验证模块中的元件。同时执行了 RF 测试来验证内部组装,但模块 OEM 还必须在最终产品上测试 RF,以验证外部电源的组装(请参阅节 3.3)。模块供应商可选择部分 OTP 编程;但不得激活该模块或对其进行闪存编程(请参阅节 4)。
图 1-3 展示了模块 OEM 生产线的总体概念。在这种情况下,OEM 在最终产品上组装模块;因此,无需通过测试来验证模块的内部组装。根据模块的不同,OEM 只需要测试 I/O 开路和短路,并通过激活和闪存编程执行最终的 OTP 编程。RF 测试是可选的,具体取决于模块电源以及是否存在任何外部 RF 元件(请参阅节 3.3)。