ZHDA151A May   2026  – May 2026 CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 量产线概述
    2. 1.2 生产线类型
    3. 1.3 SimpleLink Wi-Fi 工具箱
  5. 2生产线上的硬件设置
  6. 3生产线测试
    1. 3.1 xSPI 存储器连接测试
    2. 3.2 I/O 开路和短路测试
    3. 3.3 RF 测试
      1. 3.3.1 RF PLT 的其他注意事项
  7. 4激活和一次性编程 (OTP)
  8. 5闪存编程
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8Revision History

生产线测试

在生产线上进行测试对于验证 CC35xxE 器件和其他外部 BOM 是否正确组装以及检测 PCB 层面的问题非常重要。通过使用 SimpleLink™ Wi-Fi 工具箱,客户可在生产线上测试 I/O 连接、闪存连接和 RF 性能。根据最终产品的不同,客户可以决定对离开生产车间的每个器件进行哪些测试,同时需要权衡以下两个因素:

  • 进行更多测试,确保每个组装器件的高可靠性。
  • 减少测试项目,以节省时间和成本。

TI 建议在执行耗时的激活和闪存编程过程之前,先运行 PLT 测试以发现产品组装问题。TI 提供一个可以在器件激活之前加载的自定义固件 (FW) 映像,该映像在器件上进行身份验证并从 RAM 运行。器件激活之前,无法在器件上加载 PLT 的任何其他固件映像,因为这些固件映像尚未由 TI 签名。