ZHDA151A May   2026  – May 2026 CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 量产线概述
    2. 1.2 生产线类型
    3. 1.3 SimpleLink Wi-Fi 工具箱
  5. 2生产线上的硬件设置
  6. 3生产线测试
    1. 3.1 xSPI 存储器连接测试
    2. 3.2 I/O 开路和短路测试
    3. 3.3 RF 测试
      1. 3.3.1 RF PLT 的其他注意事项
  7. 4激活和一次性编程 (OTP)
  8. 5闪存编程
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8Revision History

激活和一次性编程 (OTP)

在使用应用程序映像对 CC35xxE 器件进行编程并在运行用例中启用之前,必须先激活该器件。激活过程会将信任根 (ROT) 密钥编程到 CC35xxE 器件保险丝 ROM 中的一次性编程 (OTP) 位。该私钥的哈希值用于对编程到 xSPI 闪存中的映像进行身份验证,方法是将该私钥与映像的公钥进行匹配。此身份验证会将激活的 CC35xxE 器件与拥有私钥的供应商相关联,并且仅在哈希值与 ROT 密钥匹配时才接受映像编程请求。有关此过程和 CC35xxE 器件引导概念的更多信息,请参阅 CC35xx SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 技术参考手册。

有关 CC35xxE 器件激活前和激活后的功能,请参阅表 4-1。

表 4-1 CC35xxE 器件激活
工具操作 CC35xxE 激活前 CC35xxE 激活后
可以使用 TI 工具通过 SWD 进行:
  • I/O 开路和短路测试
  • xSPI 存储器连接测试
  • 保险丝编程
是 否
使用无线电工具(SWD 接口)进行 RF 测试 是 是
使用客户应用程序代码(在 ARM® M33 上运行的映像)进行 RF 测试 否 是
使用 SWD 将客户应用程序代码映像加载到 xSPI 闪存 否 是
使用 SWD 调试客户应用程序代码 否 激活时可选择的选项:
  • 设置调试禁用保险丝位;在这种情况下,代码调试将被永久锁定
  • 不设置调试禁用保险丝位;在这种情况下,可在引导后通过给唯一器件值签名来启用代码调试

激活和初始编程必须在生产线上使用 SimpleLink™ Wi-Fi 工具箱中的编程器 工具完成。

CC35xxE 器件还包含可供客户使用的一次性编程 (OTP) 位。介质访问控制 (MAC) 地址定义、Wi-Fi 6 禁用和国家/地区代码限制等功能可写入 OTP 中。保险丝编程只能在激活前进行,同样使用 Simplelink™ Wi-Fi 工具箱的编程器工具。在 PLT 中运行 RF 测试之前,客户必须考虑对保险丝进行部分编程,以在 PLT 期间验证这些保险丝。