ZHDA151A May   2026  – May 2026 CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 量产线概述
    2. 1.2 生产线类型
    3. 1.3 SimpleLink Wi-Fi 工具箱
  5. 2生产线上的硬件设置
  6. 3生产线测试
    1. 3.1 xSPI 存储器连接测试
    2. 3.2 I/O 开路和短路测试
    3. 3.3 RF 测试
      1. 3.3.1 RF PLT 的其他注意事项
  7. 4激活和一次性编程 (OTP)
  8. 5闪存编程
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8Revision History

RF PLT 的其他注意事项

需要考虑一些注意事项包括:

  • 在每个频段(2.4GHz 和 5GHz)测试一条通道是必须测试的最小通道数。
    • 可以根据需要将更多通道添加到 RF 测试,以验证整个频段的性能。
    • 与 2.4GHz 频段相比,5GHz 频段的跨度较大,因此 TI 建议在该频段测试更多通道。
  • 单独测试低功耗蓝牙®并非严格的要求。
    • 相同 2.4GHz 频段中的无线局域网 (WLAN) 调制以更高的功率传输,并且对 EVM 的要求更严格。
    • 2.4GHz WLAN 和 BLE 使用相同的 RF 前端,因此 WLAN 测试能够以极高的置信度确保 BLE 也可正常工作。
  • 测试 RX 并非严格的要求。
    • RX 测试不会为外部 BOM 已正确组装添加任何额外的验证。TX 电源和 EVM 测试包含此验证。
    • RX 灵敏度与 EVM 和 TX 功率测试类似,可以验证 XTAL 和外部滤波器,但此测试需要更长时间,尤其是在生产线上。
  • 传导测试和辐射测试均适用于 RF PLT。
    • 传导测试的精度更高,能够更好地屏蔽噪声,并且更容易校准路径损耗。但是,并非所有终端产品都支持专用 RF 连接器,在这种情况下不会验证天线,并且在 PLT 期间手动连接和重新连接每个被测器件 (DUT) 的传导测试需要更长时间。
    • 辐射测试在生产车间的速度更快,并且可轻松用于具有不同天线类型的不同器件。但是,该设置校准路径损耗更难、精度更低且对噪声更敏感。
  • 如果 CC35xxE 器件连接到两根天线以实现天线分集,则必须在 RF PLT 期间测试两条 RF 路径。并非每项测试都需要在两根天线上进行,但每根天线上至少需要进行一项测试,以检查外部 RF 开关是否正常运行。

必须使用 SimpleLink™ Wi-Fi 工具箱中的无线电 工具进行 RF PLT。该工具提供一个 GUI;但对于自动化测试结构来说,使用 CMD 终端的无线电工具 CLI 或软件脚本中使用的 restAPI 命令是更好的选择。有关脚本示例和参数说明,请参阅 SimpleLink™ Wi-Fi 工具箱的文档。

下面列出了 RF PLT 测试流程的示例,其测试每个频段的两条通道:

  1. 在 PC 上加载无线电工具并将固件加载到器件。
  2. 调优 WLAN 通道 1 (2412MHz) 并校准。
  3. TX 测试 1DSSS 最大功率,VSA 测量 DUT 的 TX 功率。
  4. 调优 WLAN 通道 11 (2462MHz) 并校准。
  5. TX 测试 11n MCS7 最大功率,VSA 测量 DUT 的 EVM 和 TX 功率。
  6. 调优 WLAN 通道 36 (5180MHz) 并校准。
  7. TX 测试 11a 6OFDM 最大功率,VSA 测量 DUT 的 EVM 和 TX 功率。
  8. 调优 WLAN 通道 169 (5845MHz) 并校准
  9. TX 测试 11n MCS7 最大功率,VSA 测量 DUT 的 EVM 和 TX 功率。