ZHDA151A May 2026 – May 2026 CC3501E , CC3551E
CC35xxE 器件通过四线串行外设接口 (QSPI) 连接,需要外部 xSPI 闪存才能执行。这种高速接口 (80MHz) 和外部闪存对于器件正常运行至关重要,应用程序映像在生产期间编程到闪存中。在 PLT 期间验证外部闪存组件非常重要,此测试可使用 SimpleLink™ Wi-Fi 工具箱编程器工具进行。