ZHDA151A May   2026  – May 2026 CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 量产线概述
    2. 1.2 生产线类型
    3. 1.3 SimpleLink Wi-Fi 工具箱
  5. 2生产线上的硬件设置
  6. 3生产线测试
    1. 3.1 xSPI 存储器连接测试
    2. 3.2 I/O 开路和短路测试
    3. 3.3 RF 测试
      1. 3.3.1 RF PLT 的其他注意事项
  7. 4激活和一次性编程 (OTP)
  8. 5闪存编程
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8Revision History

I/O 开路和短路测试

CC35xxE 器件拥有多达 38 个 I/O 引脚,其中大多数引脚可用作 GPIO,以支持各种外部外设。组装过程中的焊接问题或与 PCB 相关的错误可能会导致接入或引出 CC35xxE 器件的某些连接或开路或短路。TI 提供了使用 SimpleLink™ Wi-Fi 工具箱的无线电 工具在 PLT 中验证 I/O 状态和正确连接的选项。I/O 控制功能为所有 GPIO 提供以下选项:

  • 配置为输入或输出
  • 将引脚状态设置为逻辑高电平或逻辑低电平
  • 读取引脚上的逻辑电平(高电平或低电平)
注: 闪存连接测试只能在器件激活之前通过 SimpleLink™ Wi-Fi 工具箱进行。在定义 PLT 和确定完成生产线上各步骤的顺序时,客户必须考虑这一点。