ZHDA113 April   2026 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统概述
    1.     6
    2. 2.1 设计注意事项
    3. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 超级电容器充电操作
        1. 2.2.1.1 选择备用超级电容器的计算方法
          1. 2.2.1.1.1 设计计算
  6. 3测试结果
    1. 3.1 待机运行
    2. 3.2 充电操作
    3. 3.3 升压运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

TPS61381 是一款具有基于 LDO 的充电器的双向升压转换器,可在电池无电或输入电源出现故障期间用作备用电源。该器件可用于提供系统的平稳过渡,在突发电源故障时由备用电源供电。该系统机制在充电器运行期间充当充电器,并在电源故障期间调节输出电压。

本应用手册针对在系统输入电源发生故障时生成警告消息(断电告警);这在服务器、路由器、接入点、CPE 或其他采用断电告警实施的系统中尤为重要,以帮助进行系统调试。

通过发送最终信号,接入点可以帮助最大程度地减少断电对网络的影响,支持正常故障转移,并提供有助于保持网络可靠性和正常运行时间的重要诊断信息。此功能在高可用性至关重要的环境中特别有用。

TPS61381 通过从超级电容器备用 VBUB 接收电源,支持在电池电量耗尽的情况下生成消息。