ZHDA113 April   2026 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统概述
    1.     6
    2. 2.1 设计注意事项
    3. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 超级电容器充电操作
        1. 2.2.1.1 选择备用超级电容器的计算方法
          1. 2.2.1.1.1 设计计算
  6. 3测试结果
    1. 3.1 待机运行
    2. 3.2 充电操作
    3. 3.3 升压运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

选择备用超级电容器的计算方法

为备用操作选择超级电容器主要取决于输出负载要求、备用持续时间和相关超级电容器的内部电阻。备份和升压模式运行期间的工作原理图如图 2-4 所示。

 升压模式期间的有效放电图 2-4 升压模式期间的有效放电

根据所需的备用时间和备用功率,可采用以下公式计算出备用电容的最小所需值,其中:

方程式 1. C m i n = ( 2 × P × T ) / ( η × [ ( V C F ) 2 - ( V C L ) 2 ] )
  • Cmin:所需备用电容的最小值
  • VCF:处于比较器下限阈值时的备用电容电压
  • VCL:备用电容的最小放电电压,由 TPS61381 的最小输入电压确定
  • η:TPS61381 的效率
  • T:备用时间
  • P:备用电源

但是,VCL 会在很大程度受到超级电容器内部电阻 Rin 的影响。VCL 必须使用方程式 2 来计算

方程式 2. V C L = m i n ( ( V o u t I o u t ) / ( η I l i m ) + I l i m R i n , V B U B U V + ( V o u t I o u t R i n ) / ( η V B U B U V ) )

其中:

  • VBUBUV 是 TPS61381 BUB UVLO 阈值
  • Ilim 是 I2C 接口设置的电流

超级电容器内部电阻通常比 IC MOSFET Rdson 大 5-10 倍。因此,效率主要取决于内部电阻的损耗。可以计算内部电阻对备用升压运行的影响。有关详细计算,请参阅使用 TPS61383 的汽车电子闩锁系统设计指南。