ZHDA113 April   2026 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统概述
    1.     6
    2. 2.1 设计注意事项
    3. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 超级电容器充电操作
        1. 2.2.1.1 选择备用超级电容器的计算方法
          1. 2.2.1.1.1 设计计算
  6. 3测试结果
    1. 3.1 待机运行
    2. 3.2 充电操作
    3. 3.3 升压运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

断电告警或应急信号是指在器件断电或关闭之前,由系统或器件发送的最终、短暂的信号或消息。这通常用于网络设备(如路由器、服务器或其他硬件)的环境中,用于发送警报或通知,表明设备即将因断电或故障而停止运行。这可能涉及错误消息、状态更新,甚至是顺利关闭过程。在某些情况下,断电告警会作为紧急信号发送,帮助管理员或监控系统在完全中断服务之前检测和响应即将发生的中断。

在接入点环境中,允许无线设备(如笔记本电脑、智能手机或平板电脑)使用 Wi-Fi 或其他无线通信标准连接到有线网络,充当有线网络(如路由器或交换机)与无线客户端之间的网桥,为无线设备提供网络连接。断电告警有助于实现电池运行状况监测、提供平稳关断,并确保在故障转移时发生断电保护,从而提高系统的可靠性。

接入点的断电告警 是网络管理员和 IT 系统检测、诊断和响应断电或设备故障问题的关键工具。此功能在高可用性至关重要的环境(如商务办公室、学校和数据中心)中特别有用。

该应用使用 TPS61381-Q1 作为具有 LDO 充电功能的升压转换器,可用于在正常电源运行期间通过充电来维持备用电池或超级电容器,然后在故障转移情况下用于发出最终消息,甚至用作备用电源,可以根据所需应用的要求进行定制。