ZHDA113 April   2026 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统概述
    1.     6
    2. 2.1 设计注意事项
    3. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 超级电容器充电操作
        1. 2.2.1.1 选择备用超级电容器的计算方法
          1. 2.2.1.1.1 设计计算
  6. 3测试结果
    1. 3.1 待机运行
    2. 3.2 充电操作
    3. 3.3 升压运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

超级电容器充电操作

首次上电时,如果超级电容器未充电,则必须在 LDO 运行期间从主电源为其充电。TPS61381 IC 可以根据应用要求,从 0V 为超级电容器充电至设定的 VBUB。

充电过程开始时,TPS61381-Q1 会使用 VOUT 引脚检测系统电压,并在检测到系统电源中断时自动转换到升压模式。在此涉及自动升压和待机模式的应用中,当 Vout 正常时,器件会以待机模式工作。当发生电源故障且 Vout 降至 min{VBST_WAKEUP(由 I2C 位 BST_WAKE 设置)、VBST_STANDBY (BST_VOUT × 106%)} 以下时,器件会进入升压模式以保持输出电压。当 12V 主电池恢复且 Vout 升至高于 VBST_STANDBY 时,器件会再次进入待机模式。

 超级电容器充电行为图 2-3 超级电容器充电行为