ZHDA113 April 2026 TPS61381-Q1
图 2-1 TPS61381-Q1 功能框图TPS61381-Q1 集成了具有可配置恒流和恒压 (CC/CV) 以及用于为电池充电的可编程计时器,可支持一至五节镍氢电池、一至两节锂离子电池、锂聚合物电池和磷酸铁锂电池,以及一至四节超级电容器。 图 2-1展示了相应的功能方框图。
该器件具有电池温度监测器特性,通过 I2C 接口控制备用电池放电电流,并为 MCU 控制输出模拟信号,用于诊断电池运行状况。采用具有可湿性侧面的 3mm × 4mm QFN 封装的器件具有该特性。