ZHDA113 April   2026 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统概述
    1.     6
    2. 2.1 设计注意事项
    3. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 超级电容器充电操作
        1. 2.2.1.1 选择备用超级电容器的计算方法
          1. 2.2.1.1.1 设计计算
  6. 3测试结果
    1. 3.1 待机运行
    2. 3.2 充电操作
    3. 3.3 升压运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

升压运行

图 3-3 所示为所用系统的备用运行。如果主电源出现故障,TPS61381 转换器会立即开始将系统电压调节到事先编程的输出电压。超级电容器将放电,而电压会缓慢下降。当备用电容器电压达到 IC 电流限制或 TPS61381 的最小电压(大约 1V)时,转换器停止工作,系统电压降至零。

 Vbub=5.4V、Vout=12V 的备用运行图 3-3 Vbub=5.4V、Vout=12V 的备用运行

在此示波器图中,备用时间约为 200ms。根据第 2.3.2 节中所述的公式,较大的备用电容值会导致较长的备用时间。