ZHDA113 April 2026 TPS61381-Q1
图 2-2 是简化的方框图,其中显示了各种运行模式。系统的工作模式可分为三种模式:待机模式、充电模式和升压工作模式。当主电源可用于系统时,主电源在 Vin = Vout 的情况下直接路由到输出。在充电阶段,根据电池类型,通过利用输入电源的 LDO 操作对备用电池进行充电。在这种情况下,使用超级电容器作为备用电源,由 LDO 进行充电。
图 2-2 系统运行的方框图现在,当主输入电源发生故障且 Vin 低于某个指定的阈值时,该器件进入升压模式并从备用电池获取能量以调节输出电压。升压运行可在 400kHz 下运行。
电池类型和数量、充电拓扑、充电电流、工作频率和升压阈值可通过 I2C 接口进行配置。