ZHDA113 April   2026 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统概述
    1.     6
    2. 2.1 设计注意事项
    3. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 超级电容器充电操作
        1. 2.2.1.1 选择备用超级电容器的计算方法
          1. 2.2.1.1.1 设计计算
  6. 3测试结果
    1. 3.1 待机运行
    2. 3.2 充电操作
    3. 3.3 升压运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

设计注意事项

此设计旨在以最高效率提取存储在超级电容器中的能量,以提供生成断电告警消息所需的能量,并将这种断电消息发送给系统管理器。

TPS61381 根据备用电池电压 (VBUB) 支持最大 Iout,方法是通过升压转换器操作从超级电容器汲取所需的能量。从主电源到备用电源的转换会在断电情况下发生,同时不会中断负载。可以根据需要通过改变电容值或通过增加备用电池的数量来设计备用电源的持续时间。

在这里,系统设计为在 75ms 的时间内保持 28W 的最大功耗。此应用程序遵循以下给定的设计规格;请参阅表 2-1。

表 2-1 参考设计规范
参数 值
电池输入电压 典型值:10.5-12V
备用电池 2S 超级电容器
备用电池电压 5.2-5.4V
充电电流 200mA
充电器模式 LDO
升压输出电压 12V
升压输出电流 2-2.33A
模式选择 自动充电器和升压
模式切换期间的压降 < 0.5V
备用持续时间 75ms
需要备用电源 28W