ZHDA098 March 2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
请注意时钟系统输入的以下限制。提供的时钟若超出此范围,可能导致意外情况。
| 时钟输入 | 频率范围(允许 +/- 5% 偏差,且需为 FSYNC 的整数倍) |
|---|---|
| WCLK/FSYNC | 3kHz 至 768kHz |
| BCLK | 256kHz-24.576MHz |
| CCLK | 高达 50MHz |