ZHDA098 March   2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2时钟树
  6. 3时钟限制
    1. 3.1 内部频率范围
    2. 3.2 时钟分频器参数范围
    3. 3.3 时钟使能寄存器
  7. 4手动时钟树配置寄存器
    1. 4.1 所需的寄存器设置
    2. 4.2 手动时钟树配置中的寄存器设置
    3. 4.3 采样率与 MOD_CLK 频率频段
    4. 4.4 功耗注意事项
  8. 5计算 PLL 倍频器和分频器
  9. 6示例 1:自定义目标模式、非音频采样率
    1. 6.1 示例脚本
  10. 7示例 2:自定义控制器模式、非音频采样率
    1. 7.1 示例脚本
  11. 8总结
  12. 9参考资料

摘要

TAx5x1x 系列器件具有灵活的 PLL 和时钟树,可支持广泛的输入和输出时钟频率。对于标准音频采样率 WCLK、BCLK 和 CCLK,器件可自动配置时钟树以实现最优性能;但若需更多控制权或需处理非标准音频采样率,用户可根据需要自定义时钟配置。手动时钟模式需要用户手动设置所有时钟分频器和 PLL 参数,既可用于目标模式(所有 ASI 时钟由外部提供),也可用于控制器模式(CCLK 或 BCLK 由外部提供,BCLK 和/或 WCLK 由器件内部生成)。本应用手册旨在使 PLL 参数和时钟分频器的计算更加简单明了。

本应用手册重点介绍自定义模式,有关自动模式的更多信息,请参阅 TAx5x1x 系列的器件时钟配置与灵活时钟以及 TAx5x1x 系列支持的时钟错误配置、检测与模式。

本应用手册中所述的时钟配置适用于以下器件:

TAC5111、TAC5111-Q1、TAC5112、TAC5112-Q1、TAC5211、TAC5212、TAC5212-Q1、TAC5301-Q1、TAC5311-Q1、TAC5312-Q1、TAC5411-Q1、TAC5412-Q1、TAD5112、TAD5112-Q1、TAA5212、TAD5212、TAD5212-Q1、TAA5412-Q1