ZHDA098 March 2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
TAx5x1x 器件支持通过多种选项为 ADC 和 DAC 生成内部时钟,以及为 PASI 和 SASI 生成 ASI 时钟(例如 BCLK 和 FSYNC)。它们还支持生成用于与嵌入式系统其他部分交互的时钟,例如用于数字麦克风的 PDM 时钟,以及可用于调试或驱动其他器件的可调 CLKOUT。图 2-1 展示了内部时钟及分频器的时钟树。所有内部时钟的时钟源可以是所施加的 CCLK 或 BCLK,也可以将某个施加的时钟用作 PLL 的时钟源,再由后者驱动所有内部分频器。需要注意的是,BOOST、SAR、MOD 和 DEM 时钟属于纯内部时钟,而其他时钟可根据需要路由至相应的数字输出引脚。本应用手册的后续章节详细介绍了如何计算自定义手动时钟配置所需的内部时钟和分频器。