ZHDA098 March   2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2时钟树
  6. 3时钟限制
    1. 3.1 内部频率范围
    2. 3.2 时钟分频器参数范围
    3. 3.3 时钟使能寄存器
  7. 4手动时钟树配置寄存器
    1. 4.1 所需的寄存器设置
    2. 4.2 手动时钟树配置中的寄存器设置
    3. 4.3 采样率与 MOD_CLK 频率频段
    4. 4.4 功耗注意事项
  8. 5计算 PLL 倍频器和分频器
  9. 6示例 1:自定义目标模式、非音频采样率
    1. 6.1 示例脚本
  10. 7示例 2:自定义控制器模式、非音频采样率
    1. 7.1 示例脚本
  11. 8总结
  12. 9参考资料

简介

TAx5x1x 器件支持多种 PLL 自动配置模式,在这些模式下,内部时钟根据输入时钟(CCLK、BCLK、FSYNC)进行配置。尽管该系列器件的自动模式可覆盖大多数典型用例,但有时需要或更倾向于使用手动时钟配置。手动时钟的一些示例用例包括:

  1. 当处于控制器模式,且 CCLK 与 FSYNC 频率不存在整数倍关系,同时该时钟不属于 TAx5x1x 系列的器件时钟配置与灵活时钟中表 3-7 所规定的自动 CCLK 固定模式允许的 CCLK 频率范围时。
    1. 例如,15MHz CCLK 与 48kHz FSYNC。
  2. 具有特定时钟需求的非标准采样率。自动模式下的采样率检测仅适用于特定范围的 WCLK 频率;半自动模式适用于任何受支持的采样率,但您无法获知内部时钟的状态。
    1. 例如,如果用户希望使用 50kHz 采样率(半自动模式支持该采样率,但自动模式不支持),并指定 PDM 时钟频率、CLKOUT,或验证 PLL 的开启/关闭状态。
  3. 非标准采样率下的采样率转换,包括 PASI 与 SASI 工作在不同采样率下,或者一个处于控制器模式、另一个处于外设模式。有关更多信息,请参阅 TAx5x1x 同步采样率转换。
  4. 需要深入了解 TAx5x1x 内部时钟方案的任何其他情况。了解内部时钟有助于生成通用的 CLKOUT、PDM 时钟,或在不同芯片之间重新创建设置以实现均匀的功耗。