ZHDA098 March   2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2时钟树
  6. 3时钟限制
    1. 3.1 内部频率范围
    2. 3.2 时钟分频器参数范围
    3. 3.3 时钟使能寄存器
  7. 4手动时钟树配置寄存器
    1. 4.1 所需的寄存器设置
    2. 4.2 手动时钟树配置中的寄存器设置
    3. 4.3 采样率与 MOD_CLK 频率频段
    4. 4.4 功耗注意事项
  8. 5计算 PLL 倍频器和分频器
  9. 6示例 1:自定义目标模式、非音频采样率
    1. 6.1 示例脚本
  10. 7示例 2:自定义控制器模式、非音频采样率
    1. 7.1 示例脚本
  11. 8总结
  12. 9参考资料

采样率与 MOD_CLK 频率频段

MOD_CLK 的频率随采样率(也称 FS)变化。TAx5x1x 器件定义了多个采样率频率频段,每个频段的中心频率为预期频率,可使 MOD_CLK 保持在 3.072MHz 或 1.536MHz。采样率与 MOD_CLK 通过一个称为过采样率 (OSR) 的整数倍关系相关联。

表 4-3 展示了器件中所有可能的频段及对应的 OSR。在指定采样率时,在寄存器 P0_R50 和 P0_R51 中使用频段 ID,频段十进制数值位于位 7-2 中。这些频段与半自动模式下使用的频段相同。在手动模式下,需要特别注意与每个频段关联的 OSR。采样率可以是每个频段显示的最小和最大 FS 之间的任意值,部分频率可能属于多个频段。对于这种情况,请选择典型值最接近所需采样率的频段,以获得出色性能。

内部 MOD_CLK 有两个选项,它们会影响 Δ-Σ ADC/DAC 的过采样率。有关这些选项的注意事项,请参阅节 4.4。

表 4-3 调制时钟与采样率频率频段
MOD_CLK = 3.072MHz 模式MOD_CLK = 1.536MHz 模式
频段 IDOSR最小 FS典型 FS最大 FS频段 IDOSR最小 FS典型 FS最大 FS
1467032076800080640012670320768000806400
25536256614400645120不支持
3644688051200053760033446880512000537600
47383040438857.143460800不支持
5833516038400040320054335160384000403200
69297920341333.333358400不支持
71026812830720032256075268128307200322560
81222344025600026880086223440256000268800
914191520219428.57123040097191520219428.571230400
1016167580192000201600108167580192000201600
1118148960170666.667179200119148960170666.667179200
12201340641536001612801210134064153600161280
13241117201280001344001312111720128000134400
142895760109714.286115200141495760109714.286115200
1532837909600010080015168379096000100800
16367448085333.3338960016187448085333.33389600
17406703276800806401720670327680080640
18485586064000672001824558606400067200
19564788054857.14295760019284788054857.142957600
20644189548000504002032418954800050400
21723724042666.6674480021363724042666.66744800
22803351638400403202240335163840040320
23962793032000336002348279303200033600
241122394027428.57142880024562394027428.571428800
2512820947.52400025200256420947.52400025200
261441862021333.3332240026721862021333.33322400
271601675819200201602780167581920020160
281921396516000168002896139651600016800
292241197013714.285714400291121197013714.285714400
3025610473.7512000126003012810473.751200012600
31288931010666.6671120031144931010666.66711200
323208379960010080321608379960010080
333846982.580008400331926982.580008400
3444859856857.1428672003422459856857.142867200
355125236.87560006300352565236.87560006300
3628846555333.3335600
373204189.548005040
383843491.2540004200
394482992.53428.57143600
405122618.43830003150