ZHDA098 March   2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2时钟树
  6. 3时钟限制
    1. 3.1 内部频率范围
    2. 3.2 时钟分频器参数范围
    3. 3.3 时钟使能寄存器
  7. 4手动时钟树配置寄存器
    1. 4.1 所需的寄存器设置
    2. 4.2 手动时钟树配置中的寄存器设置
    3. 4.3 采样率与 MOD_CLK 频率频段
    4. 4.4 功耗注意事项
  8. 5计算 PLL 倍频器和分频器
  9. 6示例 1:自定义目标模式、非音频采样率
    1. 6.1 示例脚本
  10. 7示例 2:自定义控制器模式、非音频采样率
    1. 7.1 示例脚本
  11. 8总结
  12. 9参考资料

所需的寄存器设置

要在 TAx5x1x 器件上启用手动时钟配置,必须设置以下寄存器。然后,即可配置所需的所有其他时钟分频器寄存器。

表 4-1 实现在手动时钟配置中运行所需的寄存器设置
I2C 位寄存器设置
CUSTOM_CLK_CFG (B0_P0)0x32[0] 必须为 1b
PASI_SAMP_RATE (B0_P0)0x32[7:2] 根据表 4-3 进行设置
SASI_SAMP_RATE (B0_P0)0x32[7:2] 根据表 4-3 进行设置如果需要辅助 ASI
CLK_CFG30 (B0_P3)0x44[1] 设置为 1 以启用 MDIV,如果使用其他分频器,则启用它们
CLK_CFG31 (B0_P3)0x45[7:4] 设置为 1 以启用运行 ADC/DAC 所需的内部时钟,如果使用其他分频器,则启用它们