ZHDA057 February   2026 AM2432 , AM2754-Q1 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3方法
  7. 4对闪存操作进行基准测试
    1. 4.1 处理器-AM243x/AM64x
      1. 4.1.1 TMDS243EVM/TMDS64EVM
      2. 4.1.2 LP-AM243
    2. 4.2 处理器-AM62Lx
      1. 4.2.1 TMDS62LEVM
    3. 4.3 处理器-AM62Ax
      1. 4.3.1 SK-AM62A-LP
  8. 5观察与结论
  9. 6总结
  10. 7参考资料

TMDS62LEVM

内核 A53
电路板TMDS62LEVM
闪存NOR OSPI S28HS512T
输入时钟频率166MHz
输入时钟分频器8
协议8D-8D-8D

DAC 读取的理论吞吐量:332MiBps

DAC 读取的平均吞吐量观测值:323.86MiBps

表 4-4 A53 内核上的 8D-8D-8D
频率分频器所使用的数据宽度DMAPHY吞吐量 (MiBps)
INDAC 写入DAC 读取INDAC 读取擦除
166MHz81KiB0.430.6527.830.001
0.432.48不适用0.001
0.430.65不适用0.001
0.432.48不适用0.001
10KiB0.450.6530.700.01
0.452.52不适用0.01
0.4539.38不适用0.01
0.45231.67不适用0.01
256KiB0.450.6531.290.31
0.452.50不适用0.31
0.4541.44不适用0.31
0.45319.14不适用0.31
512KiB0.440.6531.290.32
0.442.52不适用0.32
0.4441.50不适用0.32
0.44322.96不适用0.32
1MiB0.440.6531.290.32
0.442.52不适用0.32
0.4441.53不适用0.32
0.44324.74不适用0.32
5MiB0.430.6531.110.32
0.432.50不适用0.32
0.4341.56不适用0.32
0.43326.15不适用0.32
10MiB0.440.6531.300.32
0.442.50不适用0.32
0.4441.56不适用0.32
0.44326.34不适用0.32