ZHDA057 February   2026 AM2432 , AM2754-Q1 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3方法
  7. 4对闪存操作进行基准测试
    1. 4.1 处理器-AM243x/AM64x
      1. 4.1.1 TMDS243EVM/TMDS64EVM
      2. 4.1.2 LP-AM243
    2. 4.2 处理器-AM62Lx
      1. 4.2.1 TMDS62LEVM
    3. 4.3 处理器-AM62Ax
      1. 4.3.1 SK-AM62A-LP
  8. 5观察与结论
  9. 6总结
  10. 7参考资料

LP-AM243

内核 R5F
电路板 LP-AM243
闪存 NOR QSPI S25HL512T
输入时钟频率 100MHz
输入时钟分频器 4
协议 4S-4D-4D

DAC 读取的理论吞吐量:100MiBps

DAC 读取的平均吞吐量观测值:94.78MiBps

表 4-3 R5F 内核上的 4S-4D-4D
频率 分频器 所使用的数据宽度 DMA PHY 吞吐量 (MiBps)
INDAC 写入 DAC 读取 OTP 验证失败时 DAC 读取 INDAC 读取 擦除
100MHz 4 1KiB 0.40 0.67 不适用 21.07 0.001
0.40 1.57 0.002 不适用 0.001
0.40 0.67 不适用 不适用 0.001
0.40 1.57 0.002 不适用 0.001
10KiB 0.43 0.67 不适用 24.50 0.01
0.43 1.58 0.02 不适用 0.01
0.43 23.86 不适用 不适用 0.01
0.43 82.85 0.02 不适用 0.01
256KiB 0.43 0.67 不适用 24.66 0.30
0.43 1.58 0.40 不适用 0.30
0.43 24.65 不适用 不适用 0.30
0.43 94.50 0.40 不适用 0.30
512KiB 0.43 0.67 不适用 24.67 0.31
0.43 1.58 0.78 不适用 0.31
0.43 24.67 不适用 不适用 0.31
0.43 94.83 0.78 不适用 0.31
1MiB 0.43 0.67 不适用 24.67 0.31
0.43 1.58 1.56 不适用 0.31
0.43 24.67 不适用 不适用 0.31
0.43 94.86 1.56 不适用 0.31
5MiB 0.43 0.67 不适用 24.67 0.31
0.43 1.58 7.30 不适用 0.31
0.43 24.67 不适用 不适用 0.31
0.43 94.86 7.30 不适用 0.31
10MiB 0.40 0.67 不适用 24.67 0.31
0.40 1.58 13.56 不适用 0.31
0.40 24.67 不适用 不适用 0.31
0.40 94.87 13.56 不适用 0.31