ZHDA057A June 2026 – June 2026 AM2432 , AM2754-Q1 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442
| 内核 | R5F |
|---|---|
| 电路板 | TMDS243EVM |
| 闪存 | NOR OSPI S28HS512T |
| 输入时钟频率 | 166MHz |
| 输入时钟分频器 | 8 |
| 协议 | 8D-8D-8D |
DAC 读取的理论吞吐量:332MiBps
DAC 读取的平均吞吐量观测值:282.86MiBps



| 频率 | 分频器 | 所使用的数据宽度 | DMA | PHY | 吞吐量 (MiBps) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDAC 写入 | DAC 读取 | OTP 验证失败时 DAC 读取 | INDAC 读取 | 擦除 | |||||
| 166MHz | 8 | 1KiB | 否 | 否 | 0.45 | 0.65 | 不适用 | 22.65 | 0.001 |
| 否 | 是 | 0.45 | 2.35 | 0.04 | 不适用 | 0.001 | |||
| 是 | 否 | 0.45 | 0.65 | 不适用 | 不适用 | 0.001 | |||
| 是 | 是 | 0.45 | 2.34 | 0.04 | 不适用 | 0.001 | |||
| 10KiB | 否 | 否 | 0.46 | 0.65 | 不适用 | 25.69 | 0.01 | ||
| 否 | 是 | 0.46 | 2.37 | 0.40 | 不适用 | 0.01 | |||
| 是 | 否 | 0.46 | 37.87 | 不适用 | 不适用 | 0.01 | |||
| 是 | 是 | 0.46 | 180.92 | 0.40 | 不适用 | 0.01 | |||
| 256KiB | 否 | 否 | 0.44 | 0.65 | 不适用 | 22.13 | 0.32 | ||
| 否 | 是 | 0.44 | 2.34 | 9.57 | 不适用 | 0.32 | |||
| 是 | 否 | 0.44 | 40.68 | 不适用 | 不适用 | 0.32 | |||
| 是 | 是 | 0.44 | 279.11 | 9.57 | 不适用 | 0.32 | |||
| 512KiB | 否 | 否 | 0.44 | 0.65 | 不适用 | 22.19 | 0.31 | ||
| 否 | 是 | 0.44 | 2.37 | 18.51 | 不适用 | 0.31 | |||
| 是 | 否 | 0.44 | 40.74 | 不适用 | 不适用 | 0.31 | |||
| 是 | 是 | 0.44 | 282.09 | 18.51 | 不适用 | 0.31 | |||
| 1MiB | 否 | 否 | 0.44 | 0.65 | 不适用 | 22.23 | 0.31 | ||
| 否 | 是 | 0.44 | 2.34 | 34.77 | 不适用 | 0.31 | |||
| 是 | 否 | 0.44 | 40.77 | 不适用 | 不适用 | 0.31 | |||
| 是 | 是 | 0.44 | 283.55 | 34.77 | 不适用 | 0.31 | |||
| 5MiB | 否 | 否 | 0.44 | 0.65 | 不适用 | 22.22 | 0.31 | ||
| 否 | 是 | 0.44 | 2.34 | 116.83 | 不适用 | 0.31 | |||
| 是 | 否 | 0.44 | 40.80 | 不适用 | 不适用 | 0.31 | |||
| 是 | 是 | 0.44 | 284.72 | 116.83 | 不适用 | 0.31 | |||
| 10MiB | 否 | 否 | 0.45 | 0.65 | 不适用 | 22.23 | 0.31 | ||
| 否 | 是 | 0.45 | 2.34 | 165.73 | 不适用 | 0.31 | |||
| 是 | 否 | 0.45 | 40.80 | 不适用 | 不适用 | 0.31 | |||
| 是 | 是 | 0.45 | 284.87 | 165.73 | 不适用 | 0.31 | |||
| 频率 | 分频器 | 所使用的数据宽度 | DMA | 吞吐量 (MiBps) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDAC 写入 | DAC 读取 | INDAC 读取 | 擦除 | ||||
200 MHz | 8 | 1KiB | 否 | 0.43 | 3.04 | 22.36 | 0.001 |
| 是 | 0.43 | 3.04 | 不适用 | 0.001 | |||
| 10KiB | 否 | 0.43 | 3.05 | 25.73 | 0.01 | ||
| 是 | 0.43 | 44.72 | 不适用 | 0.01 | |||
| 256KiB | 否 | 0.43 | 3.00 | 22.1 | 0.30 | ||
| 是 | 0.43 | 48.61 | 不适用 | 0.30 | |||
| 512KiB | 否 | 0.43 | 3.00 | 22.17 | 0.30 | ||
| 是 | 0.43 | 48.68 | 不适用 | 0.30 | |||
| 1MiB | 否 | 0.43 | 3.00 | 22.19 | 0.30 | ||
| 是 | 0.43 | 48.72 | 不适用 | 0.30 | |||
| 5MiB | 否 | 0.43 | 3.00 | 0.2 | 0.31 | ||
| 是 | 0.43 | 48.75 | 不适用 | 0.31 | |||
| 10MiB | 否 | 0.43 | 1.3.00 | 0.2 | 0.31 | ||
| 是 | 0.43 | 48.76 | 不适用 | 0.31 | |||