ZHDA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
RTD 或热电偶信号为差分信号。EMC 测试板严格对称地对每个差分对进行布线,以使任何外部干扰或噪声平等地耦合到两条布线中。因此,感应噪声信号是一种共模信号,ADC 将会在共模抑制比 (CMRR) 规格限制范围内抑制该信号。避免在差分布线之间放置元件及过孔。在差分对之间放置元件或者过孔可能会导致 EMC 问题和阻抗不连续。
图 1-25 示出了 EMC 测试板上的差分布线示例: