ZHDA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
防护环是一种环绕 PCB 周边或者特定电路区域的连续导电布线。将防护环连接到系统机箱接地或大地作为 PCB 级的法拉第笼,从而减少电路板发出和接收的电磁干扰信号。添加防护环是将高度敏感的模拟信号或 ADC 与附近的噪声源或干扰信号屏蔽的有效技术。图 1-22 示出了 4 层电路板上防护环的侧视图。
使用防护环的目的及好处包括:
减少辐射发射:
防护环提供电流返回路径并限制高频信号电流,从而减少来自电路板边缘的意外辐射。
提高静电放电、快速瞬变及浪涌抗扰度:
瞬态信号可通过空气和耦合(直接接触、传导和电磁场)进入电路,并影响电路的功能。接地防护环有助于将能量从敏感电路中消散。
用作接地参考屏蔽层:
多层电路板外层上的防护环有助于保持信号完整性并减少高速部分及模拟部分之间的耦合。
实施防护环的准则包括:
层放置:
将防护环放置在 2 层电路板的顶层及底层上或 4 层电路板的外层上。确保环形成闭环,以获得最大效果。
过孔之间的孔间距:
使用过孔将顶层和底层的防护环连接在一起。通过遵循波长限制作为经验法则,确定过孔之间的适当孔间距,以确保高屏蔽有效性:
波长 (L)>(S/4)
其中 S 是防护环迹线上过孔之间的间距。通过有效屏蔽超过上述限值的所有信号波长,可实现高效率。
防护环的布线宽度:
确定防护环的适当布线宽度。更宽的布线可增强保护效果,但会占用更多空间。根据一般的经验法则,防护环的布线宽度应等于受保护信号布线的 2~3 倍宽度。将防护环的布线宽度设置为受保护信号布线的约 5 倍宽度,以实现低阻抗保护。本指南为关键高速或射频布线提供了可靠屏蔽。
防护环的间隙:
3W 规则指定了信号线路、防护布线及实心接地层之间的间隙。保持间隙,以通过等于单个信号布线宽度 3 倍的距离减少串扰和耦合。
底盘接地连接:
为了增强保护功能,请将防护环连接到机箱接地端、保护性接地端或屏蔽接地端以隔离直流接地,但仍然允许高频放电。本指南通过 EMC 测试板上的高压电阻器及电容器来实现。
4 层 ADS124S08 EMC 测试板的第二层设计为内部接地层 (GND 和 IGND),以获得良好的去耦和接地回路。ADS124S08 EMC 测试板保护环设计在所有层上,这些层上的边缘保护每隔 100mil 通过通孔连接在一起,以衰减高达 472GHz 的高频信号发射。2 层 ADS124S08 EMC 测试板具有与 4 层 EMC 测试板一样的防护环设计。图 1-23 示出了在 EMC 测试板上设计的防护环:
图 1-23 EMC 测试板上的防护环.