ZHDA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
对于混合信号电路中的精密信号测量和电磁兼容性设计,正确的元件放置非常重要。设计人员必须分析功能块、信号路径和连接,以优化每个元件的位置。例如,将连接器放置在 PCB 边缘,将去耦电容器靠近 ADC 的电源和基准引脚放置,并将输入差分电容器尽可能靠近 ADC 放置。分离模拟和数字元件有助于更大限度地减少共享返回路径中的干扰或噪声,从而确保信号完整性。