ZHDA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
| C1、C5、C8、C12、C19、C25、C27、C33 | C3216C0G2E153J160AA | TDK | 电容,陶瓷,0.015µF,250V,+/-5%,C0G/NP0,1206_190 |
| C2、C4、C9、C11、C22、C24、C29、C32 | C0603C472J1GAC7867 | Kemet | 电容,陶瓷,4700pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
| C3、C10、C23、C30 | C0805C473J3GACTU | Kemet | 电容,陶瓷,0.047µF,25V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0805 |
| C6、C13、C15、C16、C17、C18、C26、C31、C44 | C0603C104K5RACTU | Kemet | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 |
| C14、C20、C21 | GRM188R61E106MA73D | MuRata | 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-20%,X5R,0603 |
| C28、C38、C40、C45、C50、C54 | 06033C105KAT2A | AVX | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 |
| C34、C35、C49、C52 | C3216X5R1E476M160AC | TDK | 电容,陶瓷,47μF,25V,+/-20%,X5R,1206 |
| C36、C41 | CL32B106KBJNNWE | Samsung Electro-Mechanics | 电容,陶瓷,10µF,50V,+/- 10%,X7R,1210 |
| C37、C39、C51、C53 | C2012X5R1A476M125AC | TDK | 电容,陶瓷,47μF,10V,+/-20%,X5R,0805 |
| C42 | GRM1885C1H102FA01J | MuRata | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 |
| C43、C46、C48 | CL31A106KBHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X5R,1206_190 |
| C47 | 293D107X9020E2TE3 | Vishay-Sprague | 电容,钽,100µF,20V,+/- 10%,0.5Ω,SMD |
| C55、C56、C57、C58 | 1812HC222KAT1A | AVX | 电容,陶瓷,2200pF,3000V,+/-10%,X7R,1812 |
| CLB1 | 6607652 | CNC Teck | 102-1092-BL-00100;线缆,USB,A 公型转 B Micro 公型,1M;6607652 包装项 |
| D1、D3、D5、D7、D9、D11、D13、D15 | PTVS33VS1UR,115 | Nexperia | PTVS 系列 400 W 53.3 V 单向表面贴装 TVS 二极管 - SOD-123W |
| D17、D20 | MBRS4201T3G | ON Semiconductor | 二极管,肖特基,200V,4A,SMC |
| D18 | SMBJ3V3-E3/52 | Vishay-Semiconductor | 二极管,TVS,单向,3.3V,7.3Vc,AEC-Q101,SMB |
| D19、D21 | MMSZ4702T1G | ON Semiconductor | 二极管,齐纳,15V,500mW,SOD-123 |
| D22、D23 | MBR0520LT1G | ON Semiconductor | 二极管,肖特基,20V,0.5A,SOD-123 |
| D24 | SMBJ5.0A-13-F | Diodes Inc. | 二极管,TVS,单向,5V,9.2Vc,SMB |
| H1、H2、H3、H4 | 1891 | Keystone | 六角螺柱,4-40,铝,1/4 英寸 |
| H5、H6 | 9774050360R | Wurth Elektronik | 圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM |
| HS1、HS2、HS3、HS4 | PMSSS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | 机械螺丝,飞利浦盘形头 4-40 |
| HS5、HS6 | RM3X4MM 2701 | APM HEXSEAL | 机械螺钉盘 PHILLIPS M3 |
| J1 | QTH-030-01-L-D-A | Samtec | 接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT |
| J2、J3、J4、J5、J6、J8 | 1803277 | Phoenix Contact | 接线端子,2x1,3.81mm,R/A,TH |
| L1、L2 | HZ1206D102R-10 | Laird-Signal Integrity Products | 铁氧体磁珠,1000Ω @ 100MHz,0.4A,1206 |
| LBL1 | THT-14-423-10 | Brady | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
| LED1 | 150060RS75000 | Wurth Elektronik | LED,红色,SMD |
| LED2 | LTST-C193TGKT-5A | Lite-On | LED,绿色,SMD |
| R1、R9、R14、R20、R35 | CRCW080510M0FKEA | Vishay-Dale | 电阻,10.0M,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
| R2、R5、R15、R19、R24、R30、R37、R76 | RQ73C1J4K99BTD | TE Connectivity | 4.99kΩ ±0.1% 0.15W,片上电阻 0603(公制 1608),抗硫化,汽车 AEC-Q200,薄膜 |
| R3、R4、R17、R18、R25、R28、R38、R39 | RQ73C2B590RBTD | TE | RQ732B 1206 590Ω 0.4W 10ppm/°C 0.1% 200V |
| R6、R7、R8、R10、R11、R12 | RC0603FR-0749R9L | Yageo | 电阻,49.9,1%,0.1W,0603 |
| R13、R21、R32、R43、R44、R47、R50、R51、R54、R60、R63、R64、R68、R71 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
| R16、R23 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale | 电阻,0,5%,0.1W,0603 |
| R22 | RC0603FR-07100KL | Yageo | 电阻,100k,1%,0.1W,0603 |
| R26、R27、R29、R31 | CRCW060349R9FKEA | Vishay-Dale | 电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
| R33、R34、R36 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale | 电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
| R40、R57 | 5108 | Keystone | 电阻,0,1%,0.5W,1206 |
| R41、R42、R56、R58 | ERJ-3RSFR10V | Panasonic | 电阻,0.1,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
| R52、R53 | CRCW12060000Z0EAHP | Vishay-Dale | 电阻,0,0.75W,AEC-Q200 0 级,1206 |
| R55、R66 | RC0603FR-076K65L | Yageo | 电阻,6.65k,1%,0.1W,0603 |
| R65、R67、R74、R75 | CHV2010-FX-3304ELF | Bourns | 电阻,SMD,3.3mΩ,1%,1/2W,2010 |
| T1 | 750315240 | Wurth Elektronik | 变压器,110µH,SMT |
| TP1、TP2 | 5015 | Keystone | 测试点,微型,SMT |
| U1 | LMT70YFQR | 德州仪器 (TI) | +/–0.1°C 精密模拟温度传感器,YFQ0004ACAC (DSBGA-4) |
| U2 | ADS124S08IPBSR | 德州仪器 (TI) | 用于精密传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC,PBS0032A (TQFP-32) |
| U3 | ISO7741DWR | 德州仪器 (TI) | 具有强大 EMC 性能的高速低功耗四通道数字隔离器,DW0016B (SOIC-16) |
| U4 | BR24G32FVT-3AGE2 | Rohm | I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8 |
| U5、U6、U8、U9 | TPS7A4700RGWR | 德州仪器 (TI) | 36V、1A、4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20) |
| U7 | SN6505BDBVR | 德州仪器 (TI) | 1A、420kHz 低噪声变压器驱动器,DBV0006A (SOT-23-6) |
| C7 | C0603C472J1GAC7867 | Kemet | 电容,陶瓷,4700pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
| D2、D4、D6、D8、D10、D12、D14、D16 | BAV199-TP | Micro Commercial Components | 二极管,开关,70V,0.215A,SOT-23 |
| FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 不适用 | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
| R45、R46、R48、R49、R59、R61、R62、R69、R70、R72、R73 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
| sTP3、TP4、TP5、TP6 | 5015 | Keystone | 测试点,微型,SMT |