ZHDA015 January   2026 ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1电路设计和测试系统
    1. 1.1 设计概述
    2. 1.2 RTD 测量的 EMC 测试板概述
      1. 1.2.1 输入配置及 ADC 设置
        1. 1.2.1.1 采用低侧基准的 3 线 RTD 测量的配置及设置
        2. 1.2.1.2 采用高侧基准的 3 线 RTD 测量的配置及设置
      2. 1.2.2 温度误差 - RTD 测量
        1. 1.2.2.1 根据 RTD 电阻计算 RTD 温度
        2. 1.2.2.2 根据 RTD 测量值计算温度误差
        3. 1.2.2.3 实验设置和结果
    3. 1.3 TC 测量的 EMC 测试板概述
      1. 1.3.1 输入配置及 ADC 设置
        1. 1.3.1.1 输入配置
        2. 1.3.1.2 热电偶特性及 ADC 设置
      2. 1.3.2 温度误差 - TC 测量
        1. 1.3.2.1 根据 TC 热电电压计算温度
        2. 1.3.2.2 根据 TC 测量值计算温度误差
        3. 1.3.2.3 实验设置和结果
    4. 1.4 针对 EMC 合规性的电路设计注意事项
      1. 1.4.1 模拟输入保护
      2. 1.4.2 抗混叠滤波器
      3. 1.4.3 每个输入连接器引脚上的高压电容器
      4. 1.4.4 用于放电路径的高压电容器及电阻器
      5. 1.4.5 数字信号串联电阻器
      6. 1.4.6 数字隔离
      7. 1.4.7 电源和保护
    5. 1.5 针对 EMC 合规性的 PCB 布局注意事项
      1. 1.5.1 PCB 层堆叠及接地平面
      2. 1.5.2 避免较长返回路径
      3. 1.5.3 避免 PCB 布线中出现 90 度弯曲
      4. 1.5.4 利用防护环隔离干扰信号
      5. 1.5.5 去耦电容器
      6. 1.5.6 差分信号布线
      7. 1.5.7 拼接过孔
      8. 1.5.8 隔离栅布局
      9. 1.5.9 元件放置
    6. 1.6 测试系统
  4. 2测试细节和结果
    1. 2.1 标准和测试准则
    2. 2.2 静电放电 (ESD)
    3. 2.3 辐射抗扰度 (RI)
    4. 2.4 电快速瞬变 (EFT)
    5. 2.5 浪涌抗扰度 (SI)
    6. 2.6 传导抗扰度 (CI)
  5. 3原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 3.1 原理图 - RTD EMC 测试板
    2. 3.2 原理图 - TC EMC 测试板
    3. 3.3 PCB 布局 - RTD EMC 测试板(4 层)
    4. 3.4 PCB 布局 - RTD EMC 测试板(2 层)
    5. 3.5 PCB 布局 - TC EMC 测试板(4 层)
    6. 3.6 PCB 布局 - TC EMC 测试板(2 层)
    7. 3.7 物料清单 - RTD EMC 测试板
    8. 3.8 物料清单 - TC EMC 测试板
  6. 4总结
  7. 5参考资料

测试系统

图 1-30 示出了 TC 采用 ADS124S08 的 RTD/EMC 测试板的一般设置。软件脚本配置系统参数,包括 SPI 接口、时钟频率配置、ADC 模式选择、数据捕获和分析、数据监测以及导出以进行后处理。在 EMC 测试之前,软件和 PHI 控制器会验证测试系统和受测设备 (EUT) 的运行情况。在 EMC 事件期间,系统会持续捕获和监测数据,并在 EMC 测试后检查 EUT 功能。

PHI 控制器卡通过 USB 2.0(或更高版本)接口,在 ADS124S08 EMC 测试板和笔记本电脑之间提供了通信接口,用于数字输入和输出。测试系统在笔记本电脑及 PHI 控制器卡之间使用电池供电的光收发器对。光收发器对将恶劣的瞬态信号与测试环境隔离开来,并为用户设备提供额外的保护层。

测试硬件:

  • ADS124S08 的 RTD/EMC TC 测试板
  • 德州仪器 (TI) 的 PHI 控制器卡
  • 带光纤电缆的光纤收发器
  • 带有精密电阻器的双绞线(用于 RTD)或用于 TC 测量的精密信号
  • 每次 EMC 测试的专用设备
  • 运行 64 位版本 Windows® 10 或 11 的笔记本电脑
  • ZEUS® 6V 电池

 EMC 测试通用设置图 1-30 EMC 测试通用设置.

测试软件:

采用专用测试图形用户界面 (GUI) 软件进行 EMC 测试。在每次测试开始之前,GUI 都会将预先写入的寄存器配置文件加载到 EMC 测试板上的 ADS124S08。GUI 持续监控来自 EMC 测试板的数据流,以确保数据采集开始后,在测试过程中不会丢失任何信息。

图 1-31 示出了 EMC 测试环境中测试 GUI 的范围和功能。

 用于 EMC 测试的 GUI 软件图 1-31 用于 EMC 测试的 GUI 软件.