ZHDA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
IEC 61000-4-4 标准规定了 EFT 测试的细节,包括测试标准和设置要求。IEC61000-4-4 测试确定 EUT 对于持续时间短且运行期间上升时间短的外部瞬态信号脉冲群的抗扰度。该标准为信号及控制端口定义了具有两种重复频率的四个测试电压电平:在 5kHz 及 100kHz 重复频率下为 0.25kV、0.5kV、1kV 和 2kV。每次测试还需要正极和负极性放电。ADS124S08 EMC 测试板在标准 1kV 与 2kV 级别以及更极端 4kV 级别下进行了测试。ADS124S08 EMC 测试板在 5kHz 和 100kHz 频率下进行了测试。EFT 瞬变脉冲群包含 75 个快速脉冲,后跟一个中断间隔。5kHz 时每 15ms 发生一次脉冲,100kHz 时每 0.75ms 发生一次脉冲,每 300ms 重复一次突发。每一个突发脉冲都是一个双指数波形,上升时间为 5ns,总脉冲持续时间为 50ns。每次测试的总测试时间约为一分钟。
图 2-8 示出了 EFT 抗扰度测试的设置和连接图。在此设置中,2m 双绞线输入线穿过一个 1m 长的标准电容 EFT 耦合夹,从而对 ADS124S08 EMC 测试板的模拟输入施加了 EFT 信号。测试中的所有电缆都放置在绝缘支撑材料上,以使其与 GRP 隔离。EUT 放置在 GRP 顶部,并通过 0.1m 绝缘平台与 GRP 隔离。
表 2-6 指定 IEC 61000-4-4 测试级别:
| 等级 | 在电源端口上 | 在 I/O、信号、数据和控制线上 | ||||
| 开路电压 (kV) | 短路电流 (A) | 重复率 (kHz) | 开路电压 (kV) | 短路电流 (A) | 重复率 (kHz) | |
| 1 | 0.5 | 10 | 5 或 100 | 0.25 | 5 | 5 或 100 |
| 2 | 1 | 20 | 5 或 100 | 0.5 | 10 | 5 或 100 |
| 3 | 2 | 40 | 5 或 100 | 1 | 20 | 5 或 100 |
| 4 | 4 | 80 | 5 或 100 | 2 | 40 | 5 或 100 |
| x | 这是一个开放测试级别,并且测试级别可以是任意值。该级别可以在产品标准中指定。 | |||||
图 2-9 示出了 ADS124S08 EMC 测试板上 EFT 测试的实际设置。
图 2-9 EFT 测试的实验室设置. 图 2-10 示出了 EFT 测试之前、期间和之后使用 2 层 TC EMC 测试板未校准的 ADS124S08 输出温度数据。EFT 测试信号耦合至使用内部 VBIAS 电压来偏置传感器的通道。左侧的图示出了在 EFT 测试之前和之后从 ADC 捕获的温度数据。右图示出了在 EFT 测试完成期间及之后从 ADC 捕获的温度数据。这两个图都表明,EFT 测试影响了 ADS124S08,导致了暂时性的性能损失。但是,器件会在没有任何用户干预的情况下自动恢复。因此,ADS124S08 EMC 测试板通过了标准 B 的 EFT 测试。
图 2-10 为 EFT 测试捕获的温度数据. 表 2-7 显示了 EFT 测试的结果。所有 RTD 和 TC EMC 测试板上每种配置的测试结果都相同。
| 测试 | IEC 标准 | 配置 | 测试信号 | 测试级别 | 标准 | 测试结果 | |
| 电压 | 频率 | ||||||
| EFT | IEC 61000-4-4 | RTD:4 层、3 线、低侧 RREF | ±4kV | 5kHz | 4 | B | 通过 |
| ±4kV | 100kHz | 4 | B | 通过 | |||
| RTD:2 层、3 线、高侧 RREF | ±4kV | 5kHz | 4 | B | 通过 | ||
| ±4kV | 100kHz | 4 | B | 通过 | |||
| TC:2 层,用于传感器偏置的 VBIAS | ±4kV | 5kHz | 4 | B | 通过 | ||
| ±4kV | 100kHz | 4 | B | 通过 | |||
| TC:2 层 REFOUT 偏置上拉电阻器 | ±4kV | 5kHz | 4 | B | 通过 | ||
| ±4kV | 100kHz | 4 | B | 通过 | |||