ZHDA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
在高速数字信号上的快速转换可能会导致在长传输线路的情况下产生辐射发射或者反射。添加串联电阻器有助于增加任何数字信号(尤其是高速时钟信号)的上升和下降时间,并通过以下方式影响 EMC 性能:
减慢转换边沿:
串联端接电阻器通过增加与数字线路的电容和电感串联的电阻,有效地增加数字线路的时间常数。
减少反射和发射:
串联端接电阻器可以使源阻抗与传输线路的特征阻抗相匹配,从而最大限度地减少可能导致振铃、过冲和下冲的反射。
减少高频谐波:
转换时间越长,通常导致辐射发射的带宽和高频谐波就越低。
提高信号完整性:
串联端接电阻器有助于提高数字信号的完整性,从而实现更可靠的数据传输。
选择串联电阻值以匹配传输线路的特性阻抗,从而实现出色的阻抗匹配和最小反射。此设计中选择了 ADS124S08,数字隔离器和 PHI 控制器板之间数字线路上的 49.9Ω 电阻器,如图 1-18 所示。将串联电阻器放置在尽可能靠近驱动器的位置,以实现有效的串联端接。
图 1-18 插入数字信号串联电阻器.