ZHDA015 January   2026 ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1电路设计和测试系统
    1. 1.1 设计概述
    2. 1.2 RTD 测量的 EMC 测试板概述
      1. 1.2.1 输入配置及 ADC 设置
        1. 1.2.1.1 采用低侧基准的 3 线 RTD 测量的配置及设置
        2. 1.2.1.2 采用高侧基准的 3 线 RTD 测量的配置及设置
      2. 1.2.2 温度误差 - RTD 测量
        1. 1.2.2.1 根据 RTD 电阻计算 RTD 温度
        2. 1.2.2.2 根据 RTD 测量值计算温度误差
        3. 1.2.2.3 实验设置和结果
    3. 1.3 TC 测量的 EMC 测试板概述
      1. 1.3.1 输入配置及 ADC 设置
        1. 1.3.1.1 输入配置
        2. 1.3.1.2 热电偶特性及 ADC 设置
      2. 1.3.2 温度误差 - TC 测量
        1. 1.3.2.1 根据 TC 热电电压计算温度
        2. 1.3.2.2 根据 TC 测量值计算温度误差
        3. 1.3.2.3 实验设置和结果
    4. 1.4 针对 EMC 合规性的电路设计注意事项
      1. 1.4.1 模拟输入保护
      2. 1.4.2 抗混叠滤波器
      3. 1.4.3 每个输入连接器引脚上的高压电容器
      4. 1.4.4 用于放电路径的高压电容器及电阻器
      5. 1.4.5 数字信号串联电阻器
      6. 1.4.6 数字隔离
      7. 1.4.7 电源和保护
    5. 1.5 针对 EMC 合规性的 PCB 布局注意事项
      1. 1.5.1 PCB 层堆叠及接地平面
      2. 1.5.2 避免较长返回路径
      3. 1.5.3 避免 PCB 布线中出现 90 度弯曲
      4. 1.5.4 利用防护环隔离干扰信号
      5. 1.5.5 去耦电容器
      6. 1.5.6 差分信号布线
      7. 1.5.7 拼接过孔
      8. 1.5.8 隔离栅布局
      9. 1.5.9 元件放置
    6. 1.6 测试系统
  4. 2测试细节和结果
    1. 2.1 标准和测试准则
    2. 2.2 静电放电 (ESD)
    3. 2.3 辐射抗扰度 (RI)
    4. 2.4 电快速瞬变 (EFT)
    5. 2.5 浪涌抗扰度 (SI)
    6. 2.6 传导抗扰度 (CI)
  5. 3原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 3.1 原理图 - RTD EMC 测试板
    2. 3.2 原理图 - TC EMC 测试板
    3. 3.3 PCB 布局 - RTD EMC 测试板(4 层)
    4. 3.4 PCB 布局 - RTD EMC 测试板(2 层)
    5. 3.5 PCB 布局 - TC EMC 测试板(4 层)
    6. 3.6 PCB 布局 - TC EMC 测试板(2 层)
    7. 3.7 物料清单 - RTD EMC 测试板
    8. 3.8 物料清单 - TC EMC 测试板
  6. 4总结
  7. 5参考资料

辐射抗扰度 (RI)

IEC 61000-4-3 标准规定了 RI 测试的细节,包括测试标准和设置要求。IEC61000-4-3 测试确定了 EUT 在运行期间对于外部电磁辐射的抗扰度。测试在电波暗室中进行,期间 EUT 放置在 0.8m 高的非导电桌上。EUT 和天线之间的测试距离为 3m。在每个额定值下,EUT 会暴露在水平和垂直场极性中。测试中使用 80% 振幅的干扰信号(由 1kHz 正弦信号进行调制),从 80MHz 到 1GHz,然后从 1GHz 到 2.7GHz,对射频测试信号进行了扫描。每个频率范围的场强为 10V/m 和 18V/m。在测试中,使用 PHI 控制器卡从 EUT 获取转换数据,并通过完全隔离的光纤电缆,将其发送到在暗室外运行软件脚本的笔记本电脑。

 辐射抗扰度测试的实验室设置图图 2-5 辐射抗扰度测试的实验室设置图.

表 2-4 指定 IEC 61000-4-3 测试级别:

表 2-4 辐射抗扰度测试的测试级别
等级测试信号的场强 (V/m)
11
23
310
430
x这是一个开放的测试级别,相关的场强可以是任何值。该级别可以在产品标准中指定。

图 2-6 示出了 ADS124S08 EMC 测试板上辐射抗扰度测试的实际设置。

 传导抗扰度测试的实验室设置照片图 2-6 传导抗扰度测试的实验室设置照片.

图 2-7 示出了辐射抗扰度测试期间及之后使用 4 层 RTD EMC 测试板未经校准的 ADS124S08 输出温度数据。测试板被配置为使用低压侧电压基准来测量这些测试的 3 线 RTD。左侧的图示出了当测试信号频率从 80MHz 扫描到 1GHz 时,在辐射抗扰度测试期间从 ADC 捕获的温度数据。中间的图示出了当测试信号频率从 1GHz 扫描到 2.7GHz 时从 ADC 捕获的温度数据。右侧的图示出了当辐射抗扰度测试完成时从 ADC 采集的温度数据。如图所示,ADS124S08 不受测试信号的影响。因此,ADS124S08 EMC 测试板通过了标准 A 的辐射抗扰度测试。

 为辐射抗扰度测试捕获的温度数据图 2-7 为辐射抗扰度测试捕获的温度数据.

表 2-5 显示了 RI 测试的结果。所有 RTD 和 TC EMC 测试板上每种配置的测试结果都相同。

表 2-5 辐射抗扰度测试的测试结果
测试IEC 标准配置测试信号标准测试结果
场强频率天线极化
辐射抗扰度 (RI)IEC 61000-4-3RTD:4 层、3 线、低 RREF10V/m(3 级)80kHz -1GHz水平A通过
垂直A通过
1GHz -2.7GHz水平A通过
垂直A通过
RTD:2 层、3 线、高侧 RREF10V/m(3 级)80kHz -1GHz水平A通过
垂直A通过
1GHz -2.7GHz水平A通过
垂直A通过
TC:2 层 REFOUT 偏置上拉电阻器10V/m(3 级)150kHz -80MHz水平A通过
垂直A通过
1GHz -2.7GHz水平A通过
垂直A通过