ZHDA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
IEC 61000-4-6 标准规定了 CI 测试的细节,包括测试标准和设置要求。IEC61000-4-6 测试确定了 EUT 在运行期间对于外部传导电磁干扰的抗扰度。图 2-14 示出了测试信号由射频信号发生器产生,而射频功率放大器用于将测试信号放大到指定电平。测试信号通过注入探头注入到 EMC 测试板输入内。频谱分析仪 1 用于监测功率放大器的输出,而频谱分析仪 2 用于监测和验证注入的信号。测试中使用 80% 振幅的干扰信号(由 1kHz 正弦信号进行调制),从 150kHz 到 80MHz,对信号频率进行了扫描。EUT 应置于接地平面上方指定的高度 (10cm)。
表 2-11 指定 IEC 61000-4-6 测试级别:
| 等级 | 测试信号的场强 | |
|---|---|---|
| V0 (10V/m) | V0 (dBuV) | |
| 1 | 1 | 120 |
| 2 | 3 | 129.5 |
| 3 | 10 | 140 |
| x | 特别适用于任何级别,即高于、低于或介于其他级别之间的级别。该级别可以在产品标准中指定。 | |
图 2-15 示出了 ADS124S08 EMC 测试板上传导抗扰度测试的实际设置。
图 2-15 传导抗扰度测试的实验室设置. 图 2-16 示出了 CI 测试期间和之后使用 2 层 TC EMC 测试板已校准的 ADS124S08 输出温度数据。CI 测试信号耦合到测量通道,该测量通道配置为通过上拉电阻使用 REFOUT 偏置。左图示出了在传导抗扰度测试期间从 ADC 捕获的温度数据。右图示出了传导抗扰度测试完成时从 ADC 采集的温度数据。这两个图表都显示,当测试信号频率从 150kHz 扫描到 80MHz 时,CI 测试不会影响 ADS124S08。因此,ADS124S08 EMC 测试板通过了标准 A 的传导抗扰度测试。
图 2-16 为传导抗扰度测试捕获的温度数据. 表 2-12 显示了 CI 测试的结果。所有 RTD 和 TC EMC 测试板上每种配置的测试结果都相同。
| 测试 | IEC 标准 | 配置 | 测试信号 | 标准 | 测试结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 场强 | 频率 | |||||
| 传导抗扰度 (CI) | IEC 61000-4-6 | RTD:4 层、3 线、低/高侧 RREF | 10V/m(3 级) | 150kHz-80MHz | A | 通过 |
| RTD:2 层、3 线、高侧 RREF | 10V/m(3 级) | 150kHz-80MHz | A | 通过 | ||
| TC:2 层 REFOUT 偏置上拉电阻器 | 10V/m(3 级) | 150kHz-80MHz | A | 通过 | ||