ZHCZ054A December   2024  – October 2025 AWR2544

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1.     MSS#25
    2.     MSS#27
    3.     MSS#28
    4.     MSS#29
    5.     MSS#30
    6.     MSS#33
    7.     MSS#40
    8. 5.1  MSS#49
    9. 5.2  MSS#52
    10. 5.3  MSS#53
    11. 5.4  MSS#54
    12. 5.5  MSS#55
    13. 5.6  MSS#56
    14. 5.7  MSS#57
    15. 5.8  MSS#58
    16. 5.9  MSS#59
    17. 5.10 MSS#60
    18. 5.11 MSS#61
    19. 5.12 MSS#62
    20. 5.13 MSS#63
    21. 5.14 MSS#64
    22. 5.15 MSS#65
    23.     MSS#68
    24.     MSS#71
    25. 5.16 ANA#12A
    26.     ANA#37A
    27.     ANA#39
    28.     ANA#43
    29.     ANA#44
    30.     ANA#45
    31.     ANA#47
    32.     ANA#59
  7.   商标
  8. 6修订历史记录

器件型号/修订版对应关系公告

表 4-1 器件型号/修订版对应关系
公告编号公告标题AWR2544
主子系统

MSS#25

系统复位时调试器可能在内存浏览器窗口显示不可预测的数据X

MSS#27

在慢速 SPICLK 频率和时钟相位 = 1 的情况下,外设模式 MibSPI 的 3 或 4 引脚通信传输数据不正确X

MSS#28

启用 IO 环回时,外设模式下反复生成数据长度错误X

MSS#29

外设模式 MibSPI 的虚假 RX DMA REQX

MSS#30

读取后 MibSPI RX RAM RXEMPTY 位不清除X

MSS#33

DIAG 模式下无法正确读取 MibSPI RAM ECCX

MSS#40

所有跨硬件加速器的 ACCEL_MEM1 和 ACCEL_MEM2 内存的 EDMA 传输均有可能导致数据损坏,而 SoC 不会发出任何错误通知X

MSS#49

在 Aurora 64B/66B 协议中,在溢出消息传输期间,支持严格对齐用户流控制剥离的接收器的潜在互操作性可能存在问题X

MSS#52

DSS L2 奇偶校验问题:当 DSP 发送超出配置的内存大小的访问时X

MSS#53

在 HWA 2.0 中的最后一个参数集发生上下文切换时会出现错误行为

X

MSS#54

Aurora TX UDP 大小 <= 4 时无效X

MSS#55

不支持线性调频脉冲间阶梯模式下的 PMIC CLKOUT 抖动X

MSS#56

CR4 STC 引导监控器故障

X

MSS#57

在 MDO 接口上,执行 Flush/Marker 操作时或数据包传输完成后,观察到数据丢失现象。X

MSS#58

ePWM:斩波运行模式期间存在干扰X

MSS#59

CRC:不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的潜在用途X

MSS#60

PCR 的 6 个内部寄存器存在读写地址不匹配问题

X

MSS#61

当对配置的 MPU 区域的最后 24 个字节进行访问并启用缓存时,出现数据中止X

MSS#62

连续使用 FFT3X 参数集时,出现 HWA 挂起

X

MSS#63

块一致性操作期间可能出现 L2 缓存损坏问题

X

MSS#64

单条 MFENCE 指令问题

X

MSS#65

块和全局一致性操作期间的 L2 缓存损坏问题

X

MSS#68

HWA 的 Real2X FFT 模式下,第 0 个 BCNT 的 FFT 数据可能损坏

X

MSS#71

单比特 ECC(错误校正)机制可能会导致内存更新错误

X

模拟/毫米波
ANA#12A接收器中存在二次谐波 (HD2)X
ANA#37A在本振频率范围内 RX 增益大幅下降X
ANA#39HPF 截止频率 2800kHz 配置可能会导致不正确的 RX IFA 增益和滤波器转角频率X
ANA#43合成器频率实时监控中出现错误X
ANA#44在 3.3V IO 模式下,观察到 1.8V 电源轨存在来自 3.3V 电源轨的反向供电X
ANA#45数字活动导致的杂散信号X
ANA#47空闲信道场景下,各 RX 均观察到 RX 杂散信号X
ANA#59OSC_CLK_OUT_ETH 活动导致的杂散信号X