ZHCZ054A December 2024 – October 2025 AWR2544
数字活动导致的杂散信号
AWR2544
数字滤波活动可能耦合到模拟电路,导致本振中出现杂散,这也可以在 Rx 数据中看到。Rx 数据中的此类杂散会出现在强目标附近的杂散频率偏移处。
可能观察到的各类杂散如下:
[Fs = 配置文件采样率]
用户应避免使用上述范围内的采样率,或精确使用采样率范围的中心值(使杂散位于 0 Hz 处)。