ZHCZ054A December 2024 – October 2025 AWR2544
读取后 MibSPI RX RAM RXEMPTY 位不清除
AWR2544
满足以下条件时,CPU 或 DMA 读取后 RXEMPTY 标志可能不自动清除:
避免传输组之间相互中断。
如果较低优先级传输组中使用虚拟缓冲区,为虚拟缓冲区选择适当的“BUFMODE”(例如跳过/禁用),根据特定需求使用“暂停”模式的情况除外。