ZHCZ054A December   2024  – October 2025 AWR2544

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1.     MSS#25
    2.     MSS#27
    3.     MSS#28
    4.     MSS#29
    5.     MSS#30
    6.     MSS#33
    7.     MSS#40
    8. 5.1  MSS#49
    9. 5.2  MSS#52
    10. 5.3  MSS#53
    11. 5.4  MSS#54
    12. 5.5  MSS#55
    13. 5.6  MSS#56
    14. 5.7  MSS#57
    15. 5.8  MSS#58
    16. 5.9  MSS#59
    17. 5.10 MSS#60
    18. 5.11 MSS#61
    19. 5.12 MSS#62
    20. 5.13 MSS#63
    21. 5.14 MSS#64
    22. 5.15 MSS#65
    23.     MSS#68
    24.     MSS#71
    25. 5.16 ANA#12A
    26.     ANA#37A
    27.     ANA#39
    28.     ANA#43
    29.     ANA#44
    30.     ANA#45
    31.     ANA#47
    32.     ANA#59
  7.   商标
  8. 6修订历史记录

ANA#59

OSC_CLK_OUT_ETH 活动导致的杂散信号

受影响的修订版:

AWR2544

说明:

使用 XTAL/2 频率选项启用 OSC_CLK_OUT_ETH 可能会因以太网时钟信号与 LO 信号耦合而导致 XTAL/2 中频处出现弱杂散。如果存在强的真实目标,RX 数据中可能在中频 =(XTAL/2 — 真实目标中频)处出现虚假目标。

权变措施:

可考虑采取以下一项或多项权变措施:

  1. 避免 OSC_CLK_OUT_ETH = XTAL/2 选项,改用 XTAL/1 选项。如果有相关选项,在 AWR2544 芯片外部(例如以太网 PHY 芯片内部)实现任何必要的 2 分频。
  2. 使用中频带宽 < XTAL/4,以避免在强真实目标存在时出现带内虚假目标。
  3. 如果使用中频带宽 > XTAL/4,在检测到强真实目标后,在中频偏移(XTAL/2 - 实际目标中频)处采用更严格的检测阈值,以避免检测到这些由 OSC_CLK_OUT_ETH 引起的虚假目标。
  4. 降低 OSC_CLK_OUT_ETH 的驱动强度以降低杂散电平。驱动强度为 0.5 倍时,杂散电平预计降低 3dB。
  5. 使用 OSC_CLK_OUT,而非 OSC_CLK_OUT_ETH